ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA DM-32P ポータブル溶存酸素・pH計

通常単価(税別)
184,924円
税込単価
203,416円
通常出荷日:12日目

【特長】・pH専用機をはじめ、溶存酸素・pHの2ch機もラインアップ。・充電式ニッケル水素電池使用可能...

詳細を確認

    型番:

    33-0799
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    33-0799の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    33-0799
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    184,924円
    ( 203,416円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・pH専用機をはじめ、溶存酸素・pHの2ch機もラインアップ。
    ・充電式ニッケル水素電池使用可能。電池の廃棄量を大幅に削減できます。
    ・カスタムLCD表示器が約1.2倍(メーカー比)の大きさで、さらに見やすくなりました。2ch機は2項目同時表示。
    ・1000データメモリ機能搭載。
    ・優れた拡張性。パソコン、外部プリンタ、記録計などに接続可能(HM-30P、RM-30Pは除く)。
    ・本体2年間保証。
    ・測定項目:pH・ORP・溶存酸素
    ・付属電極:GST-2729C・OE-270AA
    ・測定方式:pH:ガラス電極法 溶存酸素:隔膜式ガルバニ電池法
    ・測定範囲:pH:0.00~14.00pH ORP:0~±2000mV 温度:0~100.0℃ 【標準隔膜使用時】溶存酸素:0~20.00mg/L 飽和率:0~200% 温度:0~50.0℃
    ・繰返し性(本体):pH:±0.02pH ORP:±2mV 【標準隔膜使用時】溶存酸素:±0.03mg/L 飽和率:±2% 温度:±0.2℃
    ・温度補償:pH:自動/手動切換 溶存酸素:自動
    ・校正:pH:最大3点校正 溶存酸素:ゼロ・スパン校正
    ・温度校正:1点校正
    ・防水構造:IP67(センサ接続時及び外部入出力部マスク時) 1m、30分浸漬過
    ・外寸法(mm):W68×D173×H35
    ・重量(g):約300
    ・電源:単3アルカリ乾電池またはニッケル水素電池2個、専用ACアダプタ(オプション)
    ・計量法型式承認(pH):第SS101号

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TOA DM-32P ポータブル溶存酸素・pH計の型番33-0799のページです。 型番33-0799に関する仕様情報を記載しております。
    TOA DM-32P ポータブル溶存酸素・pH計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TOA DM-32P ポータブル溶存酸素・pH計
    ポータブル防水溶存酸素メーター用交換電極 DO-500
    ポータブル溶存酸素計 OM-71シリーズ用 DO電極
    ハンナ ポータブル溶存酸素計 HI9146-04N
    溶存酸素電極 OEシリーズ
    ポータブル防水溶存酸素計用交換メンブレンキャップD0-503
    メーカー三商アズワン三商三商三商アズワン
    通常価格184,924円39,055円104,260円161,343円81,782円 -8,561円
    通常出荷日12日目1日目19日目8日目12日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました