17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA CM-31P-W ポータブル電気伝導率計(純水用)

通常単価(税別)
184,924円
税込単価
203,416円
通常出荷日:12日目

【特長】・pH専用機をはじめ、溶存酸素・pHの2ch機もラインアップ。・充電式ニッケル水素電池使用可能...

詳細を確認

    型番:

    33-0795
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    33-0795
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    184,924円
    ( 203,416円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・pH専用機をはじめ、溶存酸素・pHの2ch機もラインアップ。
    ・充電式ニッケル水素電池使用可能。電池の廃棄量を大幅に削減できます。
    ・カスタムLCD表示器が約1.2倍(メーカー比)の大きさで、さらに見やすくなりました。2ch機は2項目同時表示。
    ・1000データメモリ機能搭載。
    ・優れた拡張性。パソコン、外部プリンタ、記録計などに接続可能(HM-30P、RM-30Pは除く)。
    ・本体2年間保証。
    ・測定項目:電気伝導率・電気抵抗率
    ・付属電極:CT-27111D
    ・測定方式:交流2電極法
    ・測定範囲:【標準セル使用時】電気伝導率:0.1mS/m~10S/m 電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m 塩分(電気伝導率からNaCl換算値):0~4.00% 温度:0~80.0℃ 【純水用セル使用時】電気伝導率:5μS/m~20mS/m 電気抵抗率:50Ω・m~182kΩ・m 温度:0~80.0℃
    ・繰返し性(本体):電気伝導率:±0.5%FS 電気抵抗率:±0.5%FS 塩分:±0.5%FS 温度:±0.2℃
    ・温度補償:自動/手動/なしから切換設定(塩分は自動のみ)
    ・校正:セル定数校正
    ・温度校正:1点校正
    ・防水構造:IP67(センサ接続時及び外部入出力部マスク時) 1m、30分浸漬過
    ・外寸法(mm):W68×D173×H35
    ・重量(g):約280
    ・電源:単3アルカリ乾電池またはニッケル水素電池2個、専用ACアダプタ(オプション)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TOA CM-31P-W ポータブル電気伝導率計(純水用)の型番33-0795のページです。 型番33-0795に関する仕様情報を記載しております。
    TOA CM-31P-W ポータブル電気伝導率計(純水用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TOA CM-31P-W ポータブル電気伝導率計(純水用)
    TOA 電気伝導率計 CM-41X
    TOA 電気伝導率計 CM-42X
    HORIBA 純水用低電気伝導率セル 9371-10D
    (ポータブル/ハンディpH・電気伝導率メータ本体のみ)フィールド型ポータブル水質計LAQUA
    TOA 電気伝導率セル CT-58101B
    メーカー三商三商三商アズワンアズワン三商
    通常価格184,924円203,286円253,814円79,894円78,702円86,323円
    通常出荷日12日目19日目19日目1日目1日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト