ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

笠原 銅・ニッケル濃度計 CuNi-5Z

笠原 銅・ニッケル濃度計 CuNi-5Z 33-0726
通常単価(税別)
434,886円
税込単価
478,375円
通常出荷日:10日目

【特長】・1台で銅とニッケル濃度を吸光度で測定。・銅測定はCuモード、CuSO₄モードが選択できます。...

詳細を確認

型番:

33-0726
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

33-0726の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
33-0726
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
434,886円
( 478,375円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で銅とニッケル濃度を吸光度で測定。
・銅測定はCuモード、CuSO₄モードが選択できます。
・メッキ液の水温測定、自動温度補償付センサ。
・接液部はPVC、PFAで耐薬品性に優れています。
・測定対象:硫酸銅メッキ液、ニッケルメッキ液等のCu、Ni濃度測定
・測定範囲(銅):0.0~80.0g/L
・測定範囲(硫酸銅):0.0~300g/L
・測定範囲(ニッケル):0.0~199.9g/L
・測定範囲(吸光度):0.000~1.999Abs
・測定範囲(ユーザーモード):0~1999(無単位)
・測定範囲(温度):0.0~50.0℃
・測定精度:±2%FS以内
・外寸法・重量:W75×D180×H38mm・約300g(本体)
・電源:単4形アルカリ乾電池3個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

笠原 銅・ニッケル濃度計 CuNi-5Zの型番33-0726のページです。 型番33-0726に関する仕様情報を記載しております。
笠原 銅・ニッケル濃度計 CuNi-5Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
笠原 銅・ニッケル濃度計 CuNi-5Z
笠原 Ni-5Z ニッケル濃度計
笠原 フッ素イオン計 F-10Z
導電率計 EC-5Z-L
導電率計 EC-5Z-H
鉄粉濃度計 SDMシリーズ
メーカー三商三商三商笠原理化工業笠原理化工業アズワン
通常価格434,886円380,675円269,829円128,753円128,753円340,559円
通常出荷日10日目10日目10日目19日目19日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました