ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

笠原 Ni-5Z ニッケル濃度計

通常単価(税別)
380,675
税込単価
418,743
通常出荷日:10日目

【特長】・メッキ液中のニッケル濃度測定に。硫酸ニッケル、スルファミン酸ニッケル、塩化ニッケル溶液などの...

詳細を確認

型番:

33-0725
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

33-0725の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
33-0725
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
380,675
( 418,743 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッキ液中のニッケル濃度測定に。硫酸ニッケル、スルファミン酸ニッケル、塩化ニッケル溶液などのニッケル濃度測定も可能。
・センサ接液部は耐薬品性に優れたFEP及びPVC製。
・吸光光度法でホウ酸、アンモニア等の影響を受けません。
・測定範囲:ニッケル濃度0.0~199.9g/L 吸光度0.000~1.999Abs ユーザーモード0~1999
・分解能:濃度0.1g/L 吸光度0.001Abs ユーザーモード1
・温度補償:サーミスタによる自動補正
・測定精度:±2%FS以内
・温度補償:サーミスタによる自動補正
・外寸法・重量:W75×D180×H38mm・約300g
・電源:単4形アルカリ電池3個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

笠原 Ni-5Z ニッケル濃度計の型番33-0725のページです。 型番33-0725に関する仕様情報を記載しております。
笠原 Ni-5Z ニッケル濃度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
笠原 Ni-5Z ニッケル濃度計
笠原 銅・ニッケル濃度計 CuNi-5Z
笠原 フッ素イオン計 F-10Z
導電率計 EC-5Z-L
導電率計 EC-5Z-H
鉄粉濃度計 SDMシリーズ
メーカー三商三商三商笠原理化工業笠原理化工業アズワン
通常価格380,675434,886269,829128,753128,753340,559
通常出荷日10日目10日目10日目19日目19日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました