ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA ORP複合電極 PST-5721C

通常単価(税別)
48,889円
税込単価
53,778円
通常出荷日:9日目

【特長】・センサ自身に型式,製造番号,校正データをメモリしたキャル・メモ。・独自の製膜技術により先端部...

詳細を確認

    型番:

    33-0691
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    33-0691の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    33-0691
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,889円
    ( 53,778円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・センサ自身に型式,製造番号,校正データをメモリしたキャル・メモ。
    ・独自の製膜技術により先端部の強度を増したガラス電極で割れにくく,安心して測定できます。(PST-5721C除く)
    ・内部液濃度が一目でわかるフロート内蔵。
    ・銀イオントラップ機能により水道水等の緩衝性の少ない溶液やアルカリ溶液の測定性能を強化。(ELP-031除く)
    ・用途:一般用
    ・サンプル所要量(ml):1
    ・温度範囲(℃):0~100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TOA ORP複合電極 PST-5721Cの型番33-0691のページです。 型番33-0691に関する仕様情報を記載しております。
    TOA ORP複合電極 PST-5721Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TOA ORP複合電極 PST-5721C
    TOA ORP複合センサ PST-2729C リード長1m
    ORP複合電極 PST-5821C 一般用
    ORP複合電極(キャルメモ)用 PSTシリーズ
    TOA pH複合電極 GST-5741C
    TOA pH複合電極 GST-5731C
    メーカー三商三商東京硝子器械アズワン三商三商
    通常価格48,889円33,953円44,738円30,390円 -51,024円40,951円
    通常出荷日9日目10日目8日目4日目4日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました