ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ
通常価格(税別):6,897円~
通常出荷日:在庫品1日目
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
エー・アンド・デイ
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):3,809円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
通常価格(税別):53,881円~
通常出荷日:1日目
エー・アンド・デイ
X線検査機 AD-4991シリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):2,945,000円~
通常出荷日:19日目
長野計器
GC32用電源・出力ケーブル 2m
長野計器
通常価格(税別):2,667円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
長野計器 小形デジタル微差圧計 アナログ出力1~5V DC
通常価格(税別):40,679円~
通常出荷日:8日目 ~
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,000円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・最大1000データをメモリ。インターバル測定(1~999分)を用いて自動でデータ保存が可能。
・堅牢な防水構造(IP67・本体のみ)でフィールド測定も安心。バックライト機能付き。
・TiN-5102iは標準添加法、削減法が可能。プリンタ出力装備(RS232C)。
・測定範囲:1~20000mg/L
・測定方式:固体膜イオン電極方式
・最小表示:0.0001
・再現性:0.5%FS±1digit
・校正データ:5個
・寸法・重量:W77×H40×D172mm・320g(本体のみ)
・電源:単3形アルカリ乾電池2個(TiN-5102iはACアダプタ使用可能)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ポケットタイプpH計
5通常価格(税別):7,740円~

堀場製作所
コンパクトPHメータ
5通常価格(税別):23,314円~

アズワン
防水導電率計 AS650
0通常価格(税別):17,724円

東京硝子器械
pH標準液 6.86 500mL ハンナ
0通常価格(税別):3,740円

三商
pH試験紙ブック pH1.0~14.0
0通常価格(税別):1,559円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~