ファクトリーサプライ用品技術窓口
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ
通常価格(税別):6,897円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
通常価格(税別):53,881円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):701円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
デジタル微差圧計 GC32
長野計器
通常価格(税別):36,064円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,000円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
GC32用電源・出力ケーブル 2m
長野計器
通常価格(税別):2,667円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・読み取りに便利な測定値の安定表示機能付。
・温度測定と自動温度補償も搭載。
・測定範囲:0~20.00mS/cm
・測定精度:±2%FS(at25℃)
・分解能:0.01mS/cm
・温度補償範囲:0~50℃(自動)
・校正:自動1点校正
・外寸法・重量:W40×D17×H160mm・ 65g
・電源:CR2032リチウム電池1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

堀場製作所
コンパクトPHメータ
5通常価格(税別):23,314円~

ライン精機
ライン精機 pH計
0通常価格(税別):19,430円

アズワン
防水導電率計 AS650
0通常価格(税別):17,724円

三商
堀場 pH標準液用粉末 150-4 10袋入
0通常価格(税別):4,971円

三商
堀場 pH標準液用粉末 150-7 10袋入
0通常価格(税別):4,971円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~