ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル溶存酸素計 OM-71シリーズ用 DO電極

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

33-0276
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

33-0276の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
詳細タイプ
防水電極
リード長(m)
10
仕様
現場浸漬形
温度範囲(℃)
0~40
型式
9551-100D

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • リード長(m)

  • 仕様

  • 温度範囲(℃)

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
33-0276

詳細タイプ

リード長

(m)

仕様

温度範囲

(℃)

型式

最小発注数量
防水電極
10
現場浸漬形
0~40
9551-100D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,260円
( 114,686円 )
19日目

詳細情報

基本情報

三商 pH計・導電率計 ポータブル溶存酸素計 OM-71シリーズ用 DO電極。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル溶存酸素計 OM-71シリーズ用 DO電極の型番33-0276のページです。 型番33-0276に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル溶存酸素計 OM-71シリーズ用 DO電極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル溶存酸素計 OM-71シリーズ用 DO電極
ポータブル防水溶存酸素メーター用交換電極 DO-500
溶存酸素電極 OEシリーズ
防水ポータブルpHメーター用 交換用電極
pH計交換用センサー用電極
pHメーター用標準液 513500シリーズ
メーカー三商アズワン三商アズワンアズワンアズワン
通常価格104,260円39,055円81,782円 -17,408円 -7,281円 -8,219円 -
通常出荷日19日目1日目12日目〜1日目〜15日目〜1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品pH計関連商品関連商品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト