17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

堀場 導電率セル 9382-10D

通常単価(税別)
40,431円
税込単価
44,474円
通常出荷日:9日目

【特長】・セル定数m⁻¹(cm⁻¹):100(1)・測定範囲m⁻¹(cm⁻¹):0.1mS~10S(1...

詳細を確認

    型番:

    33-0143
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    33-0143の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    33-0143
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,431円
    ( 44,474円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セル定数m⁻¹(cm⁻¹):100(1)
    ・測定範囲m⁻¹(cm⁻¹):0.1mS~10S(1μS~100mS)
    ・必要サンプル量(ml):20~30
    ・温度範囲(℃):0~80
    ・タイプ:浸漬形

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    堀場 導電率セル 9382-10Dの型番33-0143のページです。 型番33-0143に関する仕様情報を記載しております。
    堀場 導電率セル 9382-10Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    堀場 導電率セル 9382-10D
    堀場 導電率セル 3553-10D
    堀場 導電率セル 3551-10D
    堀場 導電率セル 3552-10D
    導電率計オプションセル
    堀場 導電率計 F-74P 低導電率セルセット LAQUA
    メーカー三商三商三商三商アズワン三商
    通常価格40,431円69,862円79,894円66,775円40,431円 -484,219円
    通常出荷日9日目8日目9日目9日目1日目〜8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました