ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ガステック 自動ガス採取装置 GSP-311FT

ガステック 自動ガス採取装置 GSP-311FT 31-3501
通常単価(税別)
136,725円
税込単価
150,398円
通常出荷日:10日目

【特長】・高負荷でも吸引可能なポンプを採用、静音設計。・定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制...

詳細を確認

型番:

31-3501
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-3501の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-3501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,725円
( 150,398円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高負荷でも吸引可能なポンプを採用、静音設計。
・定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御。
・自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止。
・室内環境用検知管以外にも活性炭チューブなど各種固体捕集管が使用可能。
・流量測定範囲:0~250ml/min
・設定モード:タイマモード:設定時間で吸引停止、積算流量表示 定体積モード:設定体積で吸引停止、吸引時間表示
・瞬時・積算流量精度:±5%(瞬時流量50ml/min以上・一定温湿度)
・防爆性能:本質安全防爆構造(ia)2G3 合格番号 第T64911号
・外寸法・重量:W80×D40×H140mm・300g(電池含む)
・電源:単3アルカリ乾電池2個
・付属品:単3アルカリ乾電池2個、検知管アダプタ、吸引ニップル(装着済)、チップホルダ、L形六角レンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック 自動ガス採取装置 GSP-311FTの型番31-3501のページです。 型番31-3501に関する仕様情報を記載しております。
ガステック 自動ガス採取装置 GSP-311FTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック 自動ガス採取装置 GSP-311FT
ガス採取装置スタンドGSP-TRIPOD
ガステック GSP-TRIPOD ガス採取装置三脚スタンド
検知管保護カバー(GSP-300FT用)
検知管アダプタ(300FT,400FT用)
検知管アダプタ(300FT,400FT用)
メーカー三商アズワン三商アズワンガステックアズワン
通常価格136,725円19,238円20,096円2,805円3,481円3,481円
通常出荷日10日目20日目8日目13日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました