ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック ガス検知管 75LN tert-ブチルメルカプタン

通常単価(税別)
4,076
税込単価
4,484
通常出荷日:8日目

【特長】・測定対象気体名:tert-ブチルメルカプタン・測定範囲(ppm):0.5~30mg/m*・目...

詳細を確認

型番:

31-3009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-3009の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-3009
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,076
( 4,484 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定対象気体名:tert-ブチルメルカプタン
・測定範囲(ppm):0.5~30mg/m*
・目盛範囲(ppm):1~15mg/m*
・吸引回数(n):0.5,①,2
・有効期限(年):2冷
※○数字:基準吸引回数 冷:冷蔵庫

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック ガス検知管 75LN tert-ブチルメルカプタンの型番31-3009のページです。 型番31-3009に関する仕様情報を記載しております。
ガステック ガス検知管 75LN tert-ブチルメルカプタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック ガス検知管 75LN tert-ブチルメルカプタン
検知管 75LN tert-ブチルメルカプタン
ガス検知管 75 tert-ブチルメルカプタン 75シリーズ
ガス検知管 75L tert-ブチルメルカプタン 75シリーズ
ガス検知管 75
ガス検知管 75L
メーカー三商アズワンアズワンアズワンケニスケニス
通常価格4,0764,24013,834 -13,834 -3,8315,107
通常出荷日8日目4日目16日目〜16日目〜12日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました