ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ガステック №358 延長採取管のガードゴム

ガステック №358 延長採取管のガードゴム 31-3002
通常単価(税別)
2,907
税込単価
3,198
通常出荷日:10日目

【特長】・No.357のガードゴムと連結させて2連管の検知管に対応可能。

型番:

31-3002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-3002の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-3002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,907
( 3,198 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.357のガードゴムと連結させて2連管の検知管に対応可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック №358 延長採取管のガードゴムの型番31-3002のページです。 型番31-3002に関する仕様情報を記載しております。
ガステック №358 延長採取管のガードゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック №358 延長採取管のガードゴム
延長採取管ガードゴム #357
延長採取管(10m)
延長採取管 351Aシリーズ
ガステック №351A-10 気体採取器用延長採取管 10m
ガステック №351A-5 気体採取器用延長採取管 5m
メーカー三商東京硝子器械ケニスアズワン三商三商
通常価格2,9071,41717,23915,071 -18,00515,734
通常出荷日10日目7日目10日目1日目〜8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました