ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ガステック №351A-30 気体採取器用延長採取管 30m

ガステック №351A-30 気体採取器用延長採取管 30m 31-3001
通常単価(税別)
35,088
税込単価
38,597
通常出荷日:10日目

【特長】・5m用、10m用、30m用ともそれぞれ気体採取器の先端に取付け、タンクやマンホールなど、下方...

詳細を確認

型番:

31-3001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-3001の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-3001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,088
( 38,597 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5m用、10m用、30m用ともそれぞれ気体採取器の先端に取付け、タンクやマンホールなど、下方向の遠隔測定に用います。
・先端部のみの交換の際は、別売の延長採取管ガードゴム(No.357)をお使い頂けます。
・単位:1本(30m)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック №351A-30 気体採取器用延長採取管 30mの型番31-3001のページです。 型番31-3001に関する仕様情報を記載しております。
ガステック №351A-30 気体採取器用延長採取管 30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック №351A-30 気体採取器用延長採取管 30m
ガステック №351A-5 気体採取器用延長採取管 5m
ガステック №351A-10 気体採取器用延長採取管 10m
延長採取管 351Aシリーズ
ガス検知管 30 水素 30シリーズ
ガステック №350BP-2 気体採取器用 延長採取棒
メーカー三商三商三商アズワンアズワン三商
通常価格35,08815,73418,00515,071 -13,834 -69,294
通常出荷日10日目8日目8日目1日目〜16日目〜8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました