ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

北川式 ガス検知管 245UL メチルイソチオシアネート

通常単価(税別)
4,903円
税込単価
5,393円
通常出荷日:8日目

【特長】・測定ガス名:メチルイソチオシアネート・測定範囲(ppm):0.3~22・通気回数:0.5、①...

詳細を確認

型番:

31-1813
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-1813の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1813
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,903円
( 5,393円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定ガス名:メチルイソチオシアネート
・測定範囲(ppm):0.3~22
・通気回数:0.5、①
・有効期限(年):1
・1箱分の測定回数:5
※通気回数:○数字は基準回数。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

北川式 ガス検知管 245UL メチルイソチオシアネートの型番31-1813のページです。 型番31-1813に関する仕様情報を記載しております。
北川式 ガス検知管 245UL メチルイソチオシアネートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川式 ガス検知管 245UL メチルイソチオシアネート
ガス検知管 245UL メチルイソチオシアネート(MITC)
北川式ガス検知管 245UH
北川式ガス検知管 245UM
ガス検知管 245UH MITC
ガス検知管 245UM MITC
メーカー三商アズワンケニスケニスアズワンアズワン
通常価格4,903円4,597円3,353円4,597円19,698円 -20,820円 -
通常出荷日8日目12日目9日目9日目13日目13日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました