ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

北川式 ガス検知管 177UW 水蒸気

通常単価(税別)
6,969
税込単価
7,666
通常出荷日:8日目

【特長】・測定ガス名:水蒸気・測定範囲:0.03~0.20mg/L・通気回数:②・有効期限(年):2・...

詳細を確認

型番:

31-1811
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-1811の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1811
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,969
( 7,666 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定ガス名:水蒸気
・測定範囲:0.03~0.20mg/L
・通気回数:②
・有効期限(年):2
・1箱分の測定回数:10
※通気回数:○数字は基準回数。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

北川式 ガス検知管 177UW 水蒸気の型番31-1811のページです。 型番31-1811に関する仕様情報を記載しております。
北川式 ガス検知管 177UW 水蒸気のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川式 ガス検知管 177UW 水蒸気
ガス検知管 177UW 水蒸気
北川式ガス検知管 177UW
ガス検知管 177SA 水蒸気
ガス検知管 177U 水蒸気
北川式ガス検知管 177SA
メーカー三商アズワンケニスアズワンアズワンケニス
通常価格6,9696,5106,51019,698 -20,820 -3,353
通常出荷日8日目11日目9日目13日目13日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました