ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

F2sガスサンプリングバッグ 10L 1ヶ口 Aタイプ φ6㎜コック付

F2sガスサンプリングバッグ 10L 1ヶ口 Aタイプ φ6㎜コック付 31-1565
通常単価(税別)
3,618
税込単価
3,980
通常出荷日:10日目

【特長】・高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用し...

詳細を確認
  • コネクター口も製作可能です。ご注文時にご指示下さい。

型番:

31-1565
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-1565の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1565
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,618
( 3,980 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
・規格:コック付
・容量(L):10
・サイズ(mm):L350×W500
・ノズル径(mm):φ6

ご注意

  • コネクター口も製作可能です。ご注文時にご指示下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

F2sガスサンプリングバッグ 10L 1ヶ口 Aタイプ φ6㎜コック付の型番31-1565のページです。 型番31-1565に関する仕様情報を記載しております。
F2sガスサンプリングバッグ 10L 1ヶ口 Aタイプ φ6㎜コック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F2sガスサンプリングバッグ 10L 1ヶ口 Aタイプ φ6㎜コック付
F2sガスサンプリングバッグ 2L 1ヶ口 Aタイプ φ6㎜コック付
F2sガスサンプリングバッグ 1L 1ヶ口 Aタイプ φ6㎜コック付
F2sガスサンプリングバッグ 5L 1ヶ口 Aタイプ φ6㎜コック付
F2sガスサンプリングバッグ 3L 1ヶ口 Aタイプ φ6㎜コック付
F2sガスサンプリングバッグ 10L 1ヶ口 Aタイプ φ6㎜スリーブ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,6182,5032,4042,7972,6992,699
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました