ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

北川式 検知管 604SP2 圧縮空気中酸素

通常単価(税別)
5,936
税込単価
6,530
通常出荷日:8日目

【特長】・用途:酸素・測定対象物質:呼吸器用ボンベの検査・検知管名:圧縮空気中酸素・測定範囲:2~24...

詳細を確認

型番:

31-1333
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-1333の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1333
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,936
( 6,530 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途:酸素
・測定対象物質:呼吸器用ボンベの検査
・検知管名:圧縮空気中酸素
・測定範囲:2~24%
・有効期限(年):2
・1箱分の測定回数:5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

北川式 検知管 604SP2 圧縮空気中酸素の型番31-1333のページです。 型番31-1333に関する仕様情報を記載しております。
北川式 検知管 604SP2 圧縮空気中酸素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川式 検知管 604SP2 圧縮空気中酸素
ガス検知管 604SP2 圧縮空気中酸素(P-40R専用)
ガス検知管 603SP2 圧縮空気中水分(P-40R専用)
ガス検知管 601SP 圧縮空気中二酸化炭素(P-40R専用)
ガス検知管 602SP 圧縮空気中オイルミスト(P-40R専用)
ガス検知管 600SP 圧縮空気中一酸化炭素(P-40R専用)
メーカー三商アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,9365,553 -5,553 -5,553 -5,553 -21,943 -
通常出荷日8日目4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜11日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました