ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

北川式 ガス検知管 770 フッ化水素

通常単価(税別)
5,311
税込単価
5,842
通常出荷日:8日目

【特長】・エアサンプリングポンプASP-1200用。・用途:作業環境の測定・測定対象物質:フッ化水素・...

詳細を確認

型番:

31-1330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-1330の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,311
( 5,842 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアサンプリングポンプASP-1200用。
・用途:作業環境の測定
・測定対象物質:フッ化水素
・測定範囲:0.05~1.0ppm
・有効期限(年):2
・1箱分の測定回数:10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

北川式 ガス検知管 770 フッ化水素の型番31-1330のページです。 型番31-1330に関する仕様情報を記載しております。
北川式 ガス検知管 770 フッ化水素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川式 ガス検知管 770 フッ化水素
ガステック ガス検知管 17 フッ化水素
ガステック ガス検知管 17LL フッ化水素
ガス検知管 156S フッ化水素
ガステック 長時間用検知管 17D フッ化水素
ガス検知管 17 フッ化水素 17シリーズ
メーカー三商三商三商アズワン三商アズワン
通常価格5,3113,5604,38619,698 -4,89013,207 -
通常出荷日8日目4日目4日目13日目〜8日目4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました