ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

北川式 特殊検知管 900NHH アンモニア

通常単価(税別)
36,236円
税込単価
39,860円
通常出荷日:20日目

【特長】・エアサンプリングポンプASP-1200用。・用途:美術館用・測定対象物質:アンモニア・測定範...

詳細を確認

型番:

31-1320
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-1320の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1320
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,236円
( 39,860円 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアサンプリングポンプASP-1200用。
・用途:美術館用
・測定対象物質:アンモニア
・測定範囲:10~80μg/m*
・有効期限(年):2
・6箱分の測定回数:10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

北川式 特殊検知管 900NHH アンモニアの型番31-1320のページです。 型番31-1320に関する仕様情報を記載しております。
北川式 特殊検知管 900NHH アンモニアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川式 特殊検知管 900NHH アンモニア
検知管(ガステック) アンモニア
ガス検知管 105SA アンモニア
ガステック ガス検知管 3L アンモニア
ガス検知管 105SB アンモニア
メーカー三商アズワンアズワン三商アズワン
通常価格36,236円2,907円19,698円 -3,560円19,698円 -
通常出荷日20日目4日目13日目4日目13日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました