ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

北川式 特殊検知管 740 二酸化窒素

通常単価(税別)
4,283
税込単価
4,711
通常出荷日:20日目

【特長】・エアサンプリングポンプASP-1200用。・用途:大気環境の測定・測定対象物質:二酸化窒素・...

詳細を確認

型番:

31-1318
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-1318の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1318
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,283
( 4,711 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアサンプリングポンプASP-1200用。
・用途:大気環境の測定
・測定対象物質:二酸化窒素
・測定範囲:0.01~0.20ppm
・有効期限(年):2
・1箱分の測定回数:10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

北川式 特殊検知管 740 二酸化窒素の型番31-1318のページです。 型番31-1318に関する仕様情報を記載しております。
北川式 特殊検知管 740 二酸化窒素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川式 特殊検知管 740 二酸化窒素
ガス検知管 117SA 二酸化窒素
ガス検知管 117SB 二酸化窒素
ガス検知管 117SD 二酸化窒素
ガス検知管 電動吸引式 9P 二酸化窒素
ガステック 長時間用検知管 9D 二酸化窒素
メーカー三商アズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格4,28319,698 -19,698 -19,698 -4,118 -4,890
通常出荷日20日目13日目〜12日目〜13日目4日目〜8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました