ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

北川式 特殊検知管 721 トルエン

通常単価(税別)
6,246
税込単価
6,871
通常出荷日:8日目

【特長】・エアサンプリングポンプASP-1200用。・用途:室内汚染の測定・測定対象物質:トルエン・測...

詳細を確認

型番:

31-1255
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-1255の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1255
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,246
( 6,871 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアサンプリングポンプASP-1200用。
・用途:室内汚染の測定
・測定対象物質:トルエン
・測定範囲:0.05~1.0ppm
・有効期限(年):1
・5箱分の測定回数:10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

北川式 特殊検知管 721 トルエンの型番31-1255のページです。 型番31-1255に関する仕様情報を記載しております。
北川式 特殊検知管 721 トルエンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川式 特殊検知管 721 トルエン
ガス検知管 721 トルエン(エアーサンプラ専用)
ガステック ガス検知管 122 トルエン
ガス検知管 124SA トルエン
ガス検知管 124SB トルエン
ガステック ガス検知管 122L トルエン
メーカー三商アズワン三商アズワンアズワン三商
通常価格6,2466,178 -3,56019,698 -19,698 -2,875
通常出荷日8日目4日目〜4日目13日目〜13日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました