ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

北川式 特殊検知管 160SL 1,1,1-トリクロロエタン

通常単価(税別)
6,969
税込単価
7,666
通常出荷日:20日目

【特長】・検たろう CX-100II用検知管。・排水の検査用。・用途:排水の検査・測定対象物質:1,1...

詳細を確認

型番:

31-1243
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-1243の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1243
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,969
( 7,666 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検たろう CX-100II用検知管。
・排水の検査用。
・用途:排水の検査
・測定対象物質:1,1,1-トリクロロエタン
・測定範囲:0.3~3.0mg/L
・有効期限(年):3
・1箱分の測定回数:5
・CX-100IIは試料液をバブリングして気化させ、検知管で測定します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

北川式 特殊検知管 160SL 1,1,1-トリクロロエタンの型番31-1243のページです。 型番31-1243に関する仕様情報を記載しております。
北川式 特殊検知管 160SL 1,1,1-トリクロロエタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川式 特殊検知管 160SL 1,1,1-トリクロロエタン
ガス検知管 160S 1,1,1-トリクロロエタン
ガス検知管 236SA 1,1,2-トリクロロエタン
ガス検知管 1H
ガス検知管 1L 一酸化炭素 1Lシリーズ
ガス検知管 235SA 1,1-ジクロロエタン
メーカー三商アズワンアズワンケニスアズワンアズワン
通常価格6,96919,698 -20,208 -3,83113,207 -22,759 -
通常出荷日20日目13日目13日目5日目16日目〜13日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました