ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

北川式 水質検知管 234SA 残留塩素

通常単価(税別)
4,076
税込単価
4,484
通常出荷日:8日目

【特長】・測定対象物質:残留塩素・用途:水中の残留塩素測定・測定範囲:0.4~5ppm・測定方式:浸漬...

詳細を確認

型番:

31-1223
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-1223の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1223
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,076
( 4,484 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定対象物質:残留塩素
・用途:水中の残留塩素測定
・測定範囲:0.4~5ppm
・測定方式:浸漬法
・有効期限(年):2
・1箱分の測定回数:10
・浸漬法=試料液中に検知管の一端を浸して毛細管現象を利用する方法

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

北川式 水質検知管 234SA 残留塩素の型番31-1223のページです。 型番31-1223に関する仕様情報を記載しております。
北川式 水質検知管 234SA 残留塩素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川式 水質検知管 234SA 残留塩素
水質検知管
残留塩素計用 遊離残留塩素用試薬(100回分) DPD-F-1
残留塩素計用 全残留塩素用試薬(100回分) DPD-TL-1
ガス検知管 109SA 塩素ガス
ガステック 液体検知管 222 遊離残留塩素
メーカー三商アズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格4,0763,353 -2,3302,33019,698 -4,076
通常出荷日8日目4日目〜1日目4日目13日目〜8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました