ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

北川式 ガス検知管 151U 酢酸プロピル

通常単価(税別)
6,969
税込単価
7,666
通常出荷日:8日目

【特長】・測定ガス名:酢酸プロピル・測定範囲(ppm):20~1,000・通気回数:1・有効期限(年)...

詳細を確認

型番:

31-1084
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-1084の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1084
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,969
( 7,666 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定ガス名:酢酸プロピル
・測定範囲(ppm):20~1,000
・通気回数:1
・有効期限(年):2
・1箱分の測定回数:10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

北川式 ガス検知管 151U 酢酸プロピルの型番31-1084のページです。 型番31-1084に関する仕様情報を記載しております。
北川式 ガス検知管 151U 酢酸プロピルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川式 ガス検知管 151U 酢酸プロピル
ガス検知管 151U 酢酸プロピル
北川式ガス検知管 151U
ガス検知管 145 酢酸プロピル 145シリーズ
ガス検知管 151 アセトン 151シリーズ
ガス検知管 電動吸引式 151TP アセトン 151シリーズ
メーカー三商アズワンケニスアズワンアズワンアズワン
通常価格6,96922,759 -6,51013,834 -13,207 -4,405 -
通常出荷日8日目13日目9日目16日目〜16日目〜4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました