ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

北川式 ガス検知管 103SA 亜硫酸ガス

通常単価(税別)
3,560円
税込単価
3,916円
通常出荷日:8日目

【特長】・測定ガス名:亜硫酸ガス(二酸化イオウ)・測定範囲:0.1~3.0%・通気回数:1・有効期限(...

詳細を確認

型番:

31-1016
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-1016の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-1016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,560円
( 3,916円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定ガス名:亜硫酸ガス(二酸化イオウ)
・測定範囲:0.1~3.0%
・通気回数:1
・有効期限(年):3
・1箱分の測定回数:10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

北川式 ガス検知管 103SA 亜硫酸ガスの型番31-1016のページです。 型番31-1016に関する仕様情報を記載しております。
北川式 ガス検知管 103SA 亜硫酸ガスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川式 ガス検知管 103SA 亜硫酸ガス
北川式ガス検知管 103SA
ガス検知管 103
北川式ガス検知管 103SB
北川式ガス検知管 103SC
北川式ガス検知管 103SD
メーカー三商ケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格3,560円3,353円3,831円3,353円3,353円3,353円
通常出荷日8日目9日目5日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました