ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック AK-10(05) GOT-110用吸引キット

通常単価(税別)
55,565円
税込単価
61,122円
通常出荷日:8日目

【特長】・遠隔測定用。5mホース付。※遠隔測定用。5mプローブ付。

型番:

31-0837
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0837の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0837
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,565円
( 61,122円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠隔測定用。5mホース付。
※遠隔測定用。5mプローブ付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック AK-10(05) GOT-110用吸引キットの型番31-0837のページです。 型番31-0837に関する仕様情報を記載しております。
ガステック AK-10(05) GOT-110用吸引キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック AK-10(05) GOT-110用吸引キット
ガス校正用キット(GOTシリーズ) CK-10
ガス校正用キット(GOTシリーズ) CK-10
校正用硫化水素発生キット HSC-10(ガステック)
校正用硫化水素発生キット HSC-10L(ガステック)
ガステック GOT-110A-2 酸素・毒性ガス検知警報器
メーカー三商アズワンガステックガステックガステック三商
通常価格55,565円32,787円35,823円42,389円45,628円106,349円
通常出荷日8日目20日目19日目12日目26日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました