ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック GOT-110A-2 酸素・毒性ガス検知警報器

通常単価(税別)
106,349円
税込単価
116,984円
通常出荷日:8日目

【特長】・2成分を同時デジタル表示。小型・軽量。・ランプ、ブザー、バイブレーションによる2段警報。・対...

詳細を確認

型番:

31-0835
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0835の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0835
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,349円
( 116,984円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2成分を同時デジタル表示。小型・軽量。
・ランプ、ブザー、バイブレーションによる2段警報。
・対象ガス:酸素・一酸化炭素
・採取方式:拡散式
・測定原理:酸素:ガルバニ電池式 一酸化炭素:定電位電解式
・測定範囲(分解能):酸素:0.0~25.0%(0.1%) 一酸化炭素:0~300ppm(1ppm)
・酸素警報値:第一警報18.0%
・一酸化炭素警報値:50/150ppm
・外寸法・重量:W70×D33×H69mm・120g
・電源:単4形アルカリ乾電池2個 連続使用時間1000時間以上(無警報時)
・防爆性:本質安全防爆構造 i2G3 合格番号第T62160

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガステック GOT-110A-2 酸素・毒性ガス検知警報器の型番31-0835のページです。 型番31-0835に関する仕様情報を記載しております。
ガステック GOT-110A-2 酸素・毒性ガス検知警報器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック GOT-110A-2 酸素・毒性ガス検知警報器
酸素毒性ガス検知警報器GOT-110A2
ガステック GOT-110B-2 酸素・毒性ガス検知警報器
水素警報器
北川式ガス検知管 110S
ガス検知管 エアテック 2A 二酸化炭素
メーカー三商ガステック三商アズワンケニスアズワン
通常価格106,349円92,349円107,433円93,339円3,353円4,565円 -
通常出荷日8日目19日目8日目1日目9日目16日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました