ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック ガス検知管 塩化ビニル 131P

通常単価(税別)
4,386
税込単価
4,825
通常出荷日:8日目

【特長】・大気汚染調査。・携帯形ガス採取装置GSP-250FT、GSP-400FT用。・測定対象気体名...

詳細を確認

型番:

31-0818
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0818の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0818
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,386
( 4,825 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大気汚染調査。
・携帯形ガス採取装置GSP-250FT、GSP-400FT用。
・測定対象気体名:塩化ビニル
・化学式:C₆H₅CH₃
・測定範囲:50~1500μg/m*
・目盛範囲:50~1500μg/m*
・有効期限(年):2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック ガス検知管 塩化ビニル 131Pの型番31-0818のページです。 型番31-0818に関する仕様情報を記載しております。
ガステック ガス検知管 塩化ビニル 131Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック ガス検知管 塩化ビニル 131P
ガス検知管 131 塩化ビニル 131シリーズ
ガス検知管 電動吸引式 131P 塩化ビニル
ガス検知管 131LB 塩化ビニル 131シリーズ
ガス検知管 電動吸引式 131TP 塩化ビニル 131シリーズ
ガステック P-131 パーミエーションチューブ
メーカー三商アズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格4,38613,834 -4,118 -14,178 -14,522 -63,512
通常出荷日8日目16日目〜11日目〜16日目〜16日目〜8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました