ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック 特殊測定法検知管 132P トリクロロエチレン

通常単価(税別)
4,386
税込単価
4,825
通常出荷日:8日目

【特長】・大気汚染調査。・携帯形ガス採取装置GSP-250FT、GSP-400FT用。・測定対象気体名...

詳細を確認

型番:

31-0809
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0809の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0809
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,386
( 4,825 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大気汚染調査。
・携帯形ガス採取装置GSP-250FT、GSP-400FT用。
・測定対象気体名:トリクロロエチレン
・化学式:Cl₂C:CHCl
・測定範囲:20~1200μg/m*
・目盛範囲:20~500μg/m*
・有効期限(年):2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック 特殊測定法検知管 132P トリクロロエチレンの型番31-0809のページです。 型番31-0809に関する仕様情報を記載しております。
ガステック 特殊測定法検知管 132P トリクロロエチレンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック 特殊測定法検知管 132P トリクロロエチレン
ガステック ガス検知管 132L トリクロロエチレン
ガス検知管 電動吸引式 132P トリクロロエチレン
ガステック ガス検知管 132LL トリクロロエチレン
ガス検知管 132L トリクロロエチレン 132シリーズ
ガステック ガス検知管 132HH トリクロロエチレン
メーカー三商三商アズワン三商アズワン三商
通常価格4,3863,8704,118 -3,87013,551 -3,761
通常出荷日8日目4日目13日目〜4日目16日目〜15日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました