ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック ガス検知管 163TPM エチレンオキシド

通常単価(税別)
4,696
税込単価
5,166
通常出荷日:8日目

【特長】・自動ガス採取装置GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-40...

詳細を確認

型番:

31-0675
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0675の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0675
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,696
( 5,166 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動ガス採取装置GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-400FT用。
・作業環境測定用。
・測定対象気体名:エチレンオキシド
・化学式:C₂H₄O
・測定範囲:1~50ppm
・目盛範囲:1~50ppm
・有効期限(年):1冷
・許容濃度(ppm):1(J,E,US)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック ガス検知管 163TPM エチレンオキシドの型番31-0675のページです。 型番31-0675に関する仕様情報を記載しております。
ガステック ガス検知管 163TPM エチレンオキシドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック ガス検知管 163TPM エチレンオキシド
ガス検知管 電動吸引式 163TPM エチレンオキシド 163シリーズ
ガステック ガス検知管 163LL エチレンオキシド
ガステック ガス検知管 163TP エチレンオキシド
ガス検知管 163 エチレンオキシド 163シリーズ
ガス検知管 163L エチレンオキシド 163シリーズ
メーカー三商アズワン三商三商アズワンアズワン
通常価格4,6964,405 -4,0764,07613,834 -13,207 -
通常出荷日8日目11日目〜4日目4日目16日目〜16日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました