ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5

    アズワン

    ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5

    5.0

    通常価格(税別):2,658円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 微少流量計 OFシリーズ

    アズワン

    微少流量計 OFシリーズ

    -

    通常価格(税別):98,232円~

    通常出荷日:1日目

  • コンパクトpHメーター LAQUA

    ケニス

    コンパクトpHメーター LAQUA

    -

    通常価格(税別):25,365円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • プレシート【1~5個入り】

    アズワン

    プレシート【1~5個入り】

    4.0

    通常価格(税別):16,487円~

    通常出荷日:1日目

  • ダイヤフラム式圧力計

    アズワン

    ダイヤフラム式圧力計

    -

    通常価格(税別):41,483円~

    通常出荷日:13日目 ~

  • Oリング 1A-Pシリーズ

    アキツ(旧:亜木津工業)

    Oリング 1A-Pシリーズ

    Oリング 1A-Pシリーズ

    アキツ(旧:亜木津工業)

    Oリング 1A-Pシリーズ

    -

    通常価格(税別):805円~

    通常出荷日:7日目 ~

  • U字型マノメーター

    岡野製作所

    U字型マノメーター

    U字型マノメーター

    岡野製作所

    U字型マノメーター

    -

    通常価格(税別):9,265円~

    通常出荷日:3日目 ~

  • バランストレイ

    アズワン

    バランストレイ

    バランストレイ

    アズワン

    バランストレイ

    -

    通常価格(税別):11,281円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • SV型粘度計

    アズワン

    SV型粘度計

    SV型粘度計

    アズワン

    SV型粘度計

    -

    通常価格(税別):309,091円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • オイルジョッキ(PE)

    三商

    オイルジョッキ(PE)

    -

    通常価格(税別):1,109円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック 特殊測定法検知管 291 ニッケル

ガステック 特殊測定法検知管 291 ニッケル 31-0671
通常単価(税別)
4,076
税込単価
4,484
通常出荷日:8日目

【特長】・水の溶解しているイオンを測定する検知管です。・試料をビーカーなどに採取し、この中に両端を折り...

詳細を確認
  • 試料液に検知管を浸して測定。GV-100必要なし。

型番:

31-0671
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0671の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0671
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,076
( 4,484 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水の溶解しているイオンを測定する検知管です。
・試料をビーカーなどに採取し、この中に両端を折り取った検知管を浸します。毛細管現象によって検知剤が完全に濡れた時、変色層の長さを読みとればOKです。
・溶液中の物質を直接測定。
・測定対象物質名:ニッケル
・化学式:Ni
・測定範囲:5~50mg/L
・有効期限(年):3
・測定方式:浸漬法
・1箱の測定回数:10

ご注意

  • 試料液に検知管を浸して測定。GV-100必要なし。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック 特殊測定法検知管 291 ニッケルの型番31-0671のページです。 型番31-0671に関する仕様情報を記載しております。
ガステック 特殊測定法検知管 291 ニッケルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック 特殊測定法検知管 291 ニッケル
ガステック 特殊測定法検知管 91PL ホルムアルデヒド
ガステック 特殊測定法検知管 284 銅
ガステック 特殊測定法検知管 211 溶存硫化物
ガステック 特殊測定法検知管 285 亜鉛
ガステック 特殊測定法検知管 211H 溶存硫化物
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格4,0764,0764,0763,5604,0763,560
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました