ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック 固体捕集管 251S2-20 活性炭チューブ

ガステック 固体捕集管 251S2-20 活性炭チューブ 31-0663
通常単価(税別)
5,541円
税込単価
6,095円
通常出荷日:8日目

【特長】・作業環境中の有機溶剤蒸気補集用。・仕様:1層・有効期限(年):5・入数:20・充填量(mg)...

詳細を確認

型番:

31-0663
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0663の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0663
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,541円
( 6,095円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業環境中の有機溶剤蒸気補集用。
・仕様:1層
・有効期限(年):5
・入数:20
・充填量(mg):150

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック 固体捕集管 251S2-20 活性炭チューブの型番31-0663のページです。 型番31-0663に関する仕様情報を記載しております。
ガステック 固体捕集管 251S2-20 活性炭チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック 固体捕集管 251S2-20 活性炭チューブ
ガステック 固体捕集管 251S-20 活性炭チューブ
固体捕集管 活性炭 251S2-20
ガステック 固体捕集管 258S2-20 球状活性炭チューブ
検知管 251S2-20 活性炭チューブ 20入
ガステック 固体捕集管 258A-20 球状活性炭チューブ
メーカー三商三商ガステック三商東京硝子器械三商
通常価格5,541円5,541円5,541円5,541円5,398円10,465円
通常出荷日8日目4日目1日目10日目7日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました