ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 微少流量計 OFシリーズ

    アズワン

    微少流量計 OFシリーズ

    -

    通常価格(税別):98,232円~

    通常出荷日:1日目

  • ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5

    アズワン

    ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5

    5.0

    通常価格(税別):2,658円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ダイヤフラム式圧力計

    アズワン

    ダイヤフラム式圧力計

    -

    通常価格(税別):41,483円~

    通常出荷日:13日目 ~

  • コンパクトpHメーター LAQUA

    ケニス

    コンパクトpHメーター LAQUA

    -

    通常価格(税別):25,365円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • Oリング 1A-Pシリーズ

    アキツ(旧:亜木津工業)

    Oリング 1A-Pシリーズ

    Oリング 1A-Pシリーズ

    アキツ(旧:亜木津工業)

    Oリング 1A-Pシリーズ

    -

    通常価格(税別):805円~

    通常出荷日:7日目 ~

  • 濁度/色度計セット

    アズワン

    濁度/色度計セット

    -

    通常価格(税別):133,855円~

    通常出荷日:20日目

  • 薬液移送ハンディポンプ

    アズワン

    薬液移送ハンディポンプ

    -

    通常価格(税別):85,111円~

    通常出荷日:7日目 ~

  • SV型粘度計

    アズワン

    SV型粘度計

    SV型粘度計

    アズワン

    SV型粘度計

    -

    通常価格(税別):309,091円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • オイルジョッキ(PE)

    三商

    オイルジョッキ(PE)

    -

    通常価格(税別):1,109円~

    通常出荷日:1日目

  • 油分除去フィルター

    アズワン

    油分除去フィルター

    -

    通常価格(税別):47,095円~

    通常出荷日:12日目 ~

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック 特殊測定法検知管 211LL 溶存硫化物

ガステック 特殊測定法検知管 211LL 溶存硫化物 31-0658
通常単価(税別)
3,870
税込単価
4,257
通常出荷日:8日目

【特長】・水の溶解しているイオウイオン(S**)を測定する検知管です。・試料をビーカーなどに採取し、こ...

詳細を確認
  • 試料液に検知管を浸して測定。GV-100必要なし。

型番:

31-0658
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0658の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0658
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,870
( 4,257 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水の溶解しているイオウイオン(S**)を測定する検知管です。
・試料をビーカーなどに採取し、この中に両端を折り取った検知管を浸します。毛細管現象によって検知剤が完全に濡れた時、変色層の長さを読みとればOKです。
・溶液中の物質を直接測定。
・測定対象物質名:溶存硫化物
・化学式:S**
・測定範囲:0.5~20ppm
・有効期限(年):3
・測定方式:浸漬法
・1箱の測定回数:10

ご注意

  • 試料液に検知管を浸して測定。GV-100必要なし。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック 特殊測定法検知管 211LL 溶存硫化物の型番31-0658のページです。 型番31-0658に関する仕様情報を記載しております。
ガステック 特殊測定法検知管 211LL 溶存硫化物のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック 特殊測定法検知管 211LL 溶存硫化物
ガステック 特殊測定法検知管 211 溶存硫化物
ガステック 特殊測定法検知管 211H 溶存硫化物
ガステック 特殊測定法検知管 211M 溶存硫化物
ガステック 特殊測定法検知管 221LL 塩化物イオン
ガステック 特殊測定法検知管 221L 塩化物イオン
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,8703,5603,5603,5603,5603,560
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました