ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック ガス検知管 111TP メタノール

通常単価(税別)
4,696
税込単価
5,166
通常出荷日:8日目

【特長】・自動ガス採取装置GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-40...

詳細を確認
  • GSP-300FTには使用不可。検知管方式による測定が規定されていない物質です。日常的な作業環境管理にご使用下さい。

型番:

31-0630
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0630の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0630
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,696
( 5,166 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動ガス採取装置GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-400FT用。
・作業環境測定用。
・測定対象気体名:メタノール
・化学式:CH₃OH
・測定範囲:20~300ppm
・目盛範囲:20~300ppm
・有効期限(年):2
・許容濃度(ppm):200(J,E,US)

ご注意

  • GSP-300FTには使用不可。検知管方式による測定が規定されていない物質です。日常的な作業環境管理にご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック ガス検知管 111TP メタノールの型番31-0630のページです。 型番31-0630に関する仕様情報を記載しております。
ガステック ガス検知管 111TP メタノールのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました