ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

アルミニウムバッグ AAK-3 ミニバルブ付スリーブ

通常単価(税別)
5,974
税込単価
6,571
通常出荷日:8日目

【特長】・アルミニウム製なので透過が無く、遮光性に優れています。・フィルム厚120μm。機械的強度抜群...

詳細を確認

型番:

31-0588
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0588の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0588
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,974
( 6,571 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム製なので透過が無く、遮光性に優れています。
・フィルム厚120μm。機械的強度抜群。
・ミニバルブ付スリーブ。
・容量(L):3
・サイズ(mm):L212.5×W350
・スリーブ径(mm):φ6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミニウムバッグ AAK-3 ミニバルブ付スリーブの型番31-0588のページです。 型番31-0588に関する仕様情報を記載しております。
アルミニウムバッグ AAK-3 ミニバルブ付スリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミニウムバッグ AAK-3 ミニバルブ付スリーブ
アルミニウムバッグ AAK-10 ミニバルブ付スリーブ
アルミニウムバッグ AAK-2 ミニバルブ付スリーブ
アルミニウムバッグ AAK-1 ミニバルブ付スリーブ
アルミニウムバッグ AAK-5 ミニバルブ付スリーブ
アルミニウムバッグ AA-3 スリーブ口
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格5,9747,3575,7585,5416,6254,348
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました