ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

アルミニウムバッグ AAK-2 ミニバルブ付スリーブ

アルミニウムバッグ AAK-2 ミニバルブ付スリーブ 31-0587
通常単価(税別)
5,758
税込単価
6,334
通常出荷日:8日目

【特長】・アルミニウム製なので透過が無く、遮光性に優れています。・フィルム厚120μm。機械的強度抜群...

詳細を確認

型番:

31-0587
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0587の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0587
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,758
( 6,334 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム製なので透過が無く、遮光性に優れています。
・フィルム厚120μm。機械的強度抜群。
・ミニバルブ付スリーブ。
・容量(L):2
・サイズ(mm):L265×W212.5
・スリーブ径(mm):φ6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミニウムバッグ AAK-2 ミニバルブ付スリーブの型番31-0587のページです。 型番31-0587に関する仕様情報を記載しております。
アルミニウムバッグ AAK-2 ミニバルブ付スリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミニウムバッグ AAK-2 ミニバルブ付スリーブ
アルミニウムバッグ AAK-10 ミニバルブ付スリーブ
アルミニウムバッグ AAK-1 ミニバルブ付スリーブ
アルミニウムバッグ AAK-5 ミニバルブ付スリーブ
アルミニウムバッグ AAK-3 ミニバルブ付スリーブ
アルミニウムバッグ
メーカー三商三商三商三商三商アズワン
通常価格5,7587,3575,5416,6255,9744,241 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました