ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

大気ガス採取用真空瓶 500ml

大気ガス採取用真空瓶 500ml 31-0533
通常単価(税別)
53,441円
税込単価
58,785円
通常出荷日:20日目

【特長】・一定容量のガラス製ビンにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。・容器内を減圧し...

詳細を確認

型番:

31-0533
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0533の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0533
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,441円
( 58,785円 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一定容量のガラス製ビンにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。
・容器内を減圧しておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。
・比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。
・耐薬品性に優れ、洗浄も簡単に行うことができます。
・規格(ml):500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大気ガス採取用真空瓶 500mlの型番31-0533のページです。 型番31-0533に関する仕様情報を記載しております。
大気ガス採取用真空瓶 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大気ガス採取用真空瓶 500ml
大気ガス採取用真空瓶 100ml
大気ガス採取用真空瓶 1000ml
大気ガス採取用真空瓶 200ml
大気ガス採取用真空瓶用 シリコン栓 10個入
ガス採取袋 茶色
メーカー三商三商三商三商三商東京硝子器械
通常価格53,441円41,081円56,260円48,562円4,890円4,044円 -
通常出荷日20日目20日目20日目20日目8日目6日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました