ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

臭気ガス採取用マルチポンプ DA

臭気ガス採取用マルチポンプ DA 31-0530
通常単価(税別)
205,771円
税込単価
226,348円
通常出荷日:20日目

【特長】・弁とシリコンチューブで構成されたユニットの仕様で、他の臭気の影響を受けずに直接採取が可能なポ...

詳細を確認

型番:

31-0530
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0530の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0530
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205,771円
( 226,348円 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弁とシリコンチューブで構成されたユニットの仕様で、他の臭気の影響を受けずに直接採取が可能なポンプです。
・2電源仕様。バッテリーでもコンセントでも使用可能。
・電源仕様:AC100V・バッテリーDC12V
・流量(無負荷時):AC:6L/min DC:5L/min
・モータ出力(W):10
・外寸法(mm):W120×D175×H135
・重量(kg):4.5
・付属品:カセットチューブ1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

臭気ガス採取用マルチポンプ DAの型番31-0530のページです。 型番31-0530に関する仕様情報を記載しております。
臭気ガス採取用マルチポンプ DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
臭気ガス採取用マルチポンプ DA
臭気採取用ポンプ DC1-N50
臭気採取用ポンプ DC1-NA
臭気採取用ポンプ DC1-N専用アダプター
臭気採取用ポンプ DC1-共用 スペアカセット
ガス採取袋 茶色
メーカー三商三商三商三商三商東京硝子器械
通常価格205,771円42,274円28,136円2,907円5,879円4,044円 -
通常出荷日20日目8日目8日目8日目8日目6日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました