ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

試料採取用吸引ボックス用 エアーポンプ

通常単価(税別)
9,366円
税込単価
10,303円
通常出荷日:10日目

型番:

31-0510
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0510の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,366円
( 10,303円 )
10日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

試料採取用吸引ボックス用 エアーポンプの型番31-0510のページです。 型番31-0510に関する仕様情報を記載しております。
試料採取用吸引ボックス用 エアーポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試料採取用吸引ボックス用 エアーポンプ
試料採取用吸引ボックス 20L用
試料採取用吸引ボックス 10L用 アクリル製
臭気採取用ポンプ DC1-N50
2Way吸引ケース用 吸引バッグF
臭気採取用ポンプ DC1-NA
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格9,366円215,759円111,298円42,274円4,630円28,136円
通常出荷日10日目19日目10日目8日目10日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました