ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ガス採取袋 片口タイプ ゴム製 4L

ガス採取袋 片口タイプ ゴム製 4L 31-0494
通常単価(税別)
6,134
税込単価
6,747
通常出荷日:5日目

【特長】・容量(L):4・材質:ゴム製 ・口管内径(mm):φ5

型番:

31-0494
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0494の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0494
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,134
( 6,747 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(L):4
・材質:ゴム製
・口管内径(mm):φ5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス採取袋 片口タイプ ゴム製 4Lの型番31-0494のページです。 型番31-0494に関する仕様情報を記載しております。
ガス採取袋 片口タイプ ゴム製 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス採取袋 片口タイプ ゴム製 4L
ガス採取袋 片口タイプ ゴム製 10L
ガス採取袋 片口タイプ ゴム製 2L
ガス採取袋 片口タイプ ゴム製 1L
ガス採取袋 片口タイプ ゴム製 5L
ガス採取袋 片口タイプ ゴム製 3L
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格6,13415,2174,5824,4836,6635,545
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました