ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

フレックサンプラー Fタイプ 3L

フレックサンプラー Fタイプ 3L 31-0463
通常単価(税別)
2,588円
税込単価
2,847円
通常出荷日:10日目

【特長】・スタンダードな38μmタイプです。・無臭性ポリエステルプラスチックフィルム中最大の強度優秀な...

詳細を確認

型番:

31-0463
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0463の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0463
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,588円
( 2,847円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードな38μmタイプです。
・無臭性ポリエステルプラスチックフィルム中最大の強度優秀なガスバリア性能。
・主に嗅覚測定、悪臭物質測定に最適です。
・φ8PVDFスリーブ付。
・容量(L):3
・サイズ(mm):300×250

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレックサンプラー Fタイプ 3Lの型番31-0463のページです。 型番31-0463に関する仕様情報を記載しております。
フレックサンプラー Fタイプ 3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックサンプラー Fタイプ 3L
フレックサンプラー Fタイプ 10L
フレックサンプラー Fタイプ 2L
フレックサンプラー Fタイプ 50L
フレックサンプラー Fタイプ 1L
フレックサンプラー Fタイプ 5L
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,588円3,589円2,480円10,681円2,318円2,805円
通常出荷日10日目4日目10日目10日目10日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました