ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック №610 二酸化炭素検知器セット

ガステック №610 二酸化炭素検知器セット 31-0303
通常単価(税別)
9,366円
税込単価
10,303円
通常出荷日:8日目

【特長】・送入方式の検知管で通常のGV-100のサンプリング量や吸引速度では対応できない高濃度ガスを測...

詳細を確認

型番:

31-0303
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0303の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,366円
( 10,303円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・送入方式の検知管で通常のGV-100のサンプリング量や吸引速度では対応できない高濃度ガスを測定できます。
・入数:1セット
・構成:収納用レザーパック、シリンジ、二酸化炭素用検知管(2HT)31-0031 2箱、接続ゴム管、カッター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック №610 二酸化炭素検知器セットの型番31-0303のページです。 型番31-0303に関する仕様情報を記載しております。
ガステック №610 二酸化炭素検知器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック №610 二酸化炭素検知器セット
ガステック GV-100S 気体採取器セット
ガステック GV-110S 気体採取器セット
ガステック ガス検知管 2L 二酸化炭素
ガステック ガス検知管 2H 二酸化炭素
ガステック ガス検知管 2LL 二酸化炭素
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格9,366円24,695円25,131円3,560円3,560円3,560円
通常出荷日8日目1日目4日目8日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました