ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック 長時間用検知管 5D 二酸化硫黄

ガステック 長時間用検知管 5D 二酸化硫黄 31-0273
通常単価(税別)
4,890
税込単価
5,379
通常出荷日:8日目

【特長】・サンプリングポンプを使用しない為、初めての人でも作業をしながら簡単に測定できます。・長時間の...

詳細を確認

型番:

31-0273
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0273の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0273
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,890
( 5,379 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンプリングポンプを使用しない為、初めての人でも作業をしながら簡単に測定できます。
・長時間の平均ガス濃度を測定するもので自然拡散を利用しています。
・濃度直読式・直接測定で場所を選ばす低コスト。
・測定対象気体名:二酸化イオウ
・測定範囲(ppm):0.2~100
・目盛範囲(ppm・hr):2~100
・測定時間(hr):1~10
・有効期限(年):3
※換算係数にて

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック 長時間用検知管 5D 二酸化硫黄の型番31-0273のページです。 型番31-0273に関する仕様情報を記載しております。
ガステック 長時間用検知管 5D 二酸化硫黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック 長時間用検知管 5D 二酸化硫黄
ガステック 長時間用検知管 5DH 二酸化硫黄
ガステック 長時間用検知管 9D 二酸化窒素
パッシブドジチューブ 5D 二酸化イオウ 5Dシリーズ
ガステック 長時間用検知管 2D 二酸化炭素
ガステック 長時間用検知管 3D アンモニア
メーカー三商三商三商アズワン三商三商
通常価格4,8904,8904,8904,890 -4,8904,890
通常出荷日8日目8日目8日目4日目〜8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました