ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガステック ガス検知管 113LL イソプロピルアルコール【10個入り】

通常単価(税別)
4,297
税込単価
4,727
通常出荷日:3日目

【特長】・測定ガス:イソプロプルアルコール・測定範囲:20~440ppm・目盛範囲:20~200ppm...

詳細を確認

型番:

31-0232
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

31-0232の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0232
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,297
( 4,727 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定ガス:イソプロプルアルコール
・測定範囲:20~440ppm
・目盛範囲:20~200ppm
・吸引回数(n):1、②
・有効期限(年):2
※吸引回数:○数字及び( )数字は基準吸引回数です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック ガス検知管 113LL イソプロピルアルコールの型番31-0232のページです。 型番31-0232に関する仕様情報を記載しております。
ガステック ガス検知管 113LL イソプロピルアルコールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック ガス検知管 113LL イソプロピルアルコール
ガス検知管 113 イソプロピルアルコール 113シリーズ
ガス検知管 113LL
ガス検知管 電動吸引式 113TP イソプロピルアルコール 113シリーズ
ガス検知管 113
北川式ガス検知管 113SA
メーカー三商アズワンケニスアズワンケニスケニス
通常価格4,29713,834 -4,4054,405 -3,8313,353
通常出荷日3日目16日目〜5日目4日目〜10日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました