ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ガステック 特殊測定法検知管 201H 全硫化物【10個入り】

通常単価(税別)
3,831円
税込単価
4,214円
通常出荷日:5日目

【特長】・底泥、排水調査に。・№330用。・測定対象物質名:全硫化物・化学式:S(H₂S換算)・測定範...

詳細を確認
  • GV-100のみで測定不可。

型番:

31-0224
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

31-0224の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0224
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,831円
( 4,214円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底泥、排水調査に。
・№330用。
・測定対象物質名:全硫化物
・化学式:S(H₂S換算)
・測定範囲:0.02~0.20mg/L
・有効期限(年):3
・測定方式:試薬添加法

ご注意

  • GV-100のみで測定不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック 特殊測定法検知管 201H 全硫化物の型番31-0224のページです。 型番31-0224に関する仕様情報を記載しております。
ガステック 特殊測定法検知管 201H 全硫化物のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック 特殊測定法検知管 201H 全硫化物
ガステック 特殊測定法検知管 211H 溶存硫化物
ガステック 特殊測定法検知管 211 溶存硫化物
ガステック 特殊測定法検知管 211M 溶存硫化物
ガステック 特殊測定法検知管 211LL 溶存硫化物
ガステック 特殊測定法検知管 221L 塩化物イオン
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,831円3,560円3,560円3,560円3,870円3,560円
通常出荷日5日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました