ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ガステック ガス検知管 165L エチレングリコール【5個入り】

通常単価(税別)
3,740
税込単価
4,114
通常出荷日:7日目

【特長】・簡易操作で、いつでも、どこでも、誰でも、その場で短時間に測定できます。・吸引後、変色層の先端...

詳細を確認
  • 検知管リストは下記よりダウンロードできます。

型番:

31-0208
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

31-0208の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0208
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,740
( 4,114 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易操作で、いつでも、どこでも、誰でも、その場で短時間に測定できます。
・吸引後、変色層の先端の目盛をそのまま読み取るだけの、判りやすい直読式です。
・吸引量を調整することで、幅広い測定範囲がカバーできます。
・厳格に正確さを維持するために、製造ロットごとに試験を経て目盛位置を決定。1本1本に品質保証のQC.No.を表示しています。
・長期安定性に優れ、長い有効期間を持っています。
・測定対象気体名:エチレングリコール
・測定範囲:10~100mg/m*
・目盛範囲:10~100mg/m*
・吸引回数(n):②
・有効期限(年):3冷
※吸引回数:○数字及び( )数字は基準吸引回数です。

ご注意

  • 検知管リストは下記よりダウンロードできます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック ガス検知管 165L エチレングリコールの型番31-0208のページです。 型番31-0208に関する仕様情報を記載しております。
ガステック ガス検知管 165L エチレングリコールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック ガス検知管 165L エチレングリコール
ガス検知管 165L エチレングリコール 165シリーズ
ガス検知管 165L
北川式ガス検知管 165SA
ガス検知管 232SA エチレングリコール
ガス検知管 232SB エチレングリコール
メーカー三商アズワンケニスケニスアズワンアズワン
通常価格3,74013,834 -5,1073,35319,698 -19,698 -
通常出荷日7日目16日目〜10日目9日目13日目13日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました