ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック ガス検知管 51H パイロチューブ

ガステック ガス検知管 51H パイロチューブ 31-0098
通常単価(税別)
4,386
税込単価
4,825
通常出荷日:8日目

【特長】・フロン類の測定。パイロテック840型用。・測定範囲:250~6000ppm・目盛範囲:250...

詳細を確認

型番:

31-0098
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0098の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0098
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,386
( 4,825 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロン類の測定。パイロテック840型用。
・測定範囲:250~6000ppm
・目盛範囲:250~2000ppm
・有効期限(年):3

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック ガス検知管 51H パイロチューブの型番31-0098のページです。 型番31-0098に関する仕様情報を記載しております。
ガステック ガス検知管 51H パイロチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック ガス検知管 51H パイロチューブ
ガステック ガス検知管 51 パイロチューブ
ガステック ガス検知管 51L パイロチューブ
検知管/パイロチューブ
ガステック ガス検知管 №231 パイロチューブ
ガステック ガス検知管 53 パイロチューブ
メーカー三商三商三商ガステック三商三商
通常価格4,3864,3864,3863,142 -4,3864,386
通常出荷日8日目8日目8日目2日目〜10日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました