ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック ガス検知管 11HA 窒素酸化物

通常単価(税別)
3,560円
税込単価
3,916円
通常出荷日:8日目

【特長】・煙道ガス測定・測定ガス:窒素酸化物・測定範囲:50~2500ppm・目盛範囲:(50)~25...

詳細を確認

型番:

31-0069
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0069の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0069
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,560円
( 3,916円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・煙道ガス測定
・測定ガス:窒素酸化物
・測定範囲:50~2500ppm
・目盛範囲:(50)~2500ppm
・吸引回数(n):①
・有効期限(年):2
※吸引回数:○数字及び( )数字は基準吸引回数です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック ガス検知管 11HA 窒素酸化物の型番31-0069のページです。 型番31-0069に関する仕様情報を記載しております。
ガステック ガス検知管 11HA 窒素酸化物のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック ガス検知管 11HA 窒素酸化物
ガス検知管 11HA 窒素酸化物 11シリーズ
ガス検知管 11S 窒素酸化物 11シリーズ
ガス検知管 11L 窒素酸化物 11シリーズ
ガス検知管 検知管名 窒素酸化物
ガス検知管 175SA 窒素酸化物
メーカー三商アズワンアズワンアズワンケニスアズワン
通常価格3,560円13,207円 -13,207円 -14,178円 -3,353円19,698円 -
通常出荷日8日目16日目〜16日目〜16日目〜5日目13日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました