ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック №350BP-2 気体採取器用 延長採取棒

ガステック №350BP-2 気体採取器用 延長採取棒 31-0017
通常単価(税別)
69,294円
税込単価
76,223円
通常出荷日:8日目

【特長】・水平方向および垂直方向の測定に。・重量わずか590gの軽量設計。・グラスファィバー製のポール...

詳細を確認

型番:

31-0017
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0017の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0017
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,294円
( 76,223円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平方向および垂直方向の測定に。
・重量わずか590gの軽量設計。
・グラスファィバー製のポールを採用し、携帯時にはコンパクトな62.4cm、延長すると最長2.84mまでになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック №350BP-2 気体採取器用 延長採取棒の型番31-0017のページです。 型番31-0017に関する仕様情報を記載しております。
ガステック №350BP-2 気体採取器用 延長採取棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック №350BP-2 気体採取器用 延長採取棒
ガステック №351A-5 気体採取器用延長採取管 5m
ガステック №351A-10 気体採取器用延長採取管 10m
ガステック №351A-30 気体採取器用延長採取管 30m
ガステック №340 気体採取器用 ホットプロープ
ガス採取器用 遠隔採取管(10m)
メーカー三商三商三商三商三商ケニス
通常価格69,294円15,734円18,005円35,088円11,766円11,128円
通常出荷日8日目8日目8日目10日目10日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました