ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック №361 ボーリングバー

ガステック №361 ボーリングバー 31-0016
通常単価(税別)
35,088円
税込単価
38,597円
通常出荷日:8日目

【特長】・地表面にボーリングバーで穴をあけ、孔内ガスに含まれる汚染物質を測定。多点測定をすることで汚染...

詳細を確認

型番:

31-0016
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0016の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,088円
( 38,597円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地表面にボーリングバーで穴をあけ、孔内ガスに含まれる汚染物質を測定。多点測定をすることで汚染分布状況を把握できます。
・地中のトリクロロエチレン・テトラクロロエチレンなど揮発性有機塩素化合物の測定に。
・写真:(B)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック №361 ボーリングバーの型番31-0016のページです。 型番31-0016に関する仕様情報を記載しております。
ガステック №361 ボーリングバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック №361 ボーリングバー
検知管(ガステック) アンモニア
ガステック ガス検知管 2L 二酸化炭素
ガステック ガス検知管 91 ホルムアルデヒド
ガステック ガス検知管 122 トルエン
ガステック ガス検知管 3L アンモニア
メーカー三商アズワン三商三商三商三商
通常価格35,088円2,907円3,560円3,560円3,560円3,560円
通常出荷日8日目4日目8日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました